Axygen® 96-well 1.1 mL Polypropylene Cluster Tubes, 8-Tube Strip Format, NS, 12 Strips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
产品编号MTS-11-8-C-R
Axygen® 1.1 mL 96 well Mini tubes are designed to fit an ANSI/SLAS 1-2004: Microplates - Footprint Dimensions compatible rack and are designed to be sealed with 8-strip or 12-strip plug caps.
- Available in 0.65 mL single MiniTube or 1.1 mL single MiniTube and 8-tube or 12-tube strip formats
- 96 well rack footprint compatible with Beckman Coulter®, Tecan® and other robotic workstations
- One-way lid design, in conjunction with alpha-numeric grid, ensures positive sample identification
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MTS-11-8-C-R |
| 数量/包 | 120 /包 |
| 数量/箱 | 600 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 容量 | 384 管 |
| 管子式样 | Thiele熔点 |
| 管子形状 | 筒形 |
| 顶部式样 | 卷边 |
| 刻度 | 没有 |
| 瓶塞式样 | 无瓶塞 |
| 外径 | 25 |
| 长度 | 150 mm (近似值) |
| 特性 | 可重复使用 |
| 管架 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25226000
- 质量证书 – 批号 22526000
- 质量证书 – 批号 18126000
- 质量证书 – 批号 16126000
- 质量证书 – 批号 12526000
- 质量证书 – 批号 12426000
- 质量证书 – 批号 10726000
- 质量证书 – 批号 00326000
- 质量证书 – 批号 33025000
- 质量证书 – 批号 32325000
- 质量证书 – 批号 20225000
- 质量证书 – 批号 20125000
- 质量证书 – 批号 17225000
- 质量证书 – 批号 12825000
- 质量证书 – 批号 11125000
- 质量证书 – 批号 18524000
- 质量证书 – 批号 16624000
- 质量证书 – 批号 15824000
- 质量证书 – 批号 15724000