Axygen® 96-well 1.1 mL Polypropylene Cluster Tubes, 8-Tube Strip Format, S, 12 Strips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
产品编号MTS-11-8-C-R-S
Axygen® 1.1 mL 96 well Mini tubes are designed to fit an ANSI/SLAS 1-2004: Microplates - Footprint Dimensions compatible rack and are designed to be sealed with 8-strip or 12-strip plug caps.
- Available in 0.65 mL single MiniTube or 1.1 mL single MiniTube and 8-tube or 12-tube strip formats
- 96 well rack footprint compatible with Beckman Coulter®, Tecan® and other robotic workstations
- One-way lid design, in conjunction with alpha-numeric grid, ensures positive sample identification
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MTS-11-8-C-R-S |
| 数量/包 | 120 /包 |
| 数量/箱 | 600 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 管子式样 | Thiele熔点 |
| 管子形状 | 筒形 |
| 顶部式样 | 卷边 |
| 刻度 | 没有 |
| 瓶塞式样 | 无瓶塞 |
| 外径 | 25 |
| 长度 | 165 mm (近似值) |
| 特性 | 可重复使用 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 09026000
- 质量证书 – 批号 06926000
- 质量证书 – 批号 35125000
- 质量证书 – 批号 25325000
- 质量证书 – 批号 21125000
- 质量证书 – 批号 16325000
- 质量证书 – 批号 03525000
- 质量证书 – 批号 31224000
- 质量证书 – 批号 20524000
- 质量证书 – 批号 08824000
- 质量证书 – 批号 35423000
- 质量证书 – 批号 32023000
- 质量证书 – 批号 15023000
- 质量证书 – 批号 10323000
- 质量证书 – 批号 25222000
- 质量证书 – 批号 04622000
- 质量证书 – 批号 00522000
- 质量证书 – 批号 28921000
- 质量证书 – 批号 18021000
- 质量证书 – 批号 30820000
- 质量证书 – 批号 01220000
- 质量证书 – 批号 26919000
- 质量证书 – 批号 06619000
- 质量证书 – 批号 21318000
- 质量证书 – 批号 05718000
- 质量证书 – 批号 24017000
- 质量证书 – 批号 10715000
- 质量证书 – 批号 09715000
- 质量证书 – 批号 24714000
- 质量证书 – 批号 19614000