Axygen® 96-well 1.1 mL Polypropylene Cluster Tubes, Individual Format, S, 96 Tubes/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
产品编号MTS-11-C-R-S
Axygen® 1.1 mL 96 well Mini tubes are designed to fit an ANSI/SLAS 1-2004: Microplates - Footprint Dimensions compatible rack and are designed to be sealed with 8-strip or 12-strip plug caps.
- Available in 0.65 mL single MiniTube or 1.1 mL single MiniTube and 8-tube or 12-tube strip formats
- 96 well rack footprint compatible with Beckman Coulter®, Tecan® and other robotic workstations
- One-way lid design, in conjunction with alpha-numeric grid, ensures positive sample identification
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MTS-11-C-R-S |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 容量 | 384 管 |
| 管子式样 | 储存 |
| 管子形状 | 筒形 |
| 顶部式样 | 卷边 |
| 刻度 | 没有 |
| Stopper Style | No stopper |
| O.D. | 8.61 mm |
| Length | 46.46 mm |
| Feature | Reusable |
| Rack | Yes |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19126000
- 质量证书 – 批号 06926000
- 质量证书 – 批号 01426000
- 质量证书 – 批号 33525000
- 质量证书 – 批号 23425000
- 质量证书 – 批号 15725000
- 质量证书 – 批号 04925000
- 质量证书 – 批号 34024000
- 质量证书 – 批号 31624000
- 质量证书 – 批号 31124000
- 质量证书 – 批号 26824000
- 质量证书 – 批号 22724000
- 质量证书 – 批号 22624000
- 质量证书 – 批号 20224000
- 质量证书 – 批号 08024000
- 质量证书 – 批号 36223000
- 质量证书 – 批号 20823000
- 质量证书 – 批号 18723000
- 质量证书 – 批号 12423000
- 质量证书 – 批号 08923000
- 质量证书 – 批号 08023000
- 质量证书 – 批号 05423000
- 质量证书 – 批号 02523000
- 质量证书 – 批号 32622000
- 质量证书 – 批号 30722000
- 质量证书 – 批号 21222000
- 质量证书 – 批号 15822000
- 质量证书 – 批号 07722000
- 质量证书 – 批号 31021000
- 质量证书 – 批号 20021000