Falcon® 8 mL 聚苯乙烯圆底管,带蓝色螺旋盖,无菌,125/包,1000/箱
产品编号352027
Falcon® 13x100mm、8 mL聚苯乙烯圆底管的额定RCF为1,400xg。这种无菌试管配有螺旋盖,以125支/包、1,000支/箱的包装方式出售。不含RNase/DNase。
- 在实验方案中广泛使用和引用
- 无菌,无热原检测结果低于0.1 EU/mL
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 352027 |
| 数量/包 | 125 /包 |
| 数量/箱 | 1000 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 管子式样 | 测试 |
| 盖颜色 | 蓝色 |
| 刻度 | 没有 |
| 容量 | 8 mL |
| 无菌 | 是 |
| 外径 | 13 mm |
| Product Material | 聚苯乙烯 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 22926088
- 质量证书 – 批号 22526003
- 质量证书 – 批号 20126099
- 质量证书 – 批号 19126051
- 质量证书 – 批号 17326082
- 质量证书 – 批号 15926102
- 质量证书 – 批号 14726038
- 质量证书 – 批号 14026039
- 质量证书 – 批号 13126079
- 质量证书 – 批号 12426127
- 质量证书 – 批号 11826043
- 质量证书 – 批号 10526047
- 质量证书 – 批号 09826026
- 质量证书 – 批号 09126021
- 质量证书 – 批号 08426065
- 质量证书 – 批号 07526053
- 质量证书 – 批号 06326080
- 质量证书 – 批号 05326014
- 质量证书 – 批号 03226015
- 质量证书 – 批号 01626038
- 质量证书 – 批号 00926017
- 质量证书 – 批号 00326012
- 质量证书 – 批号 34325050
- 质量证书 – 批号 33725027
- 质量证书 – 批号 30925021
- 质量证书 – 批号 30325014
- 质量证书 – 批号 29625029
- 质量证书 – 批号 28725018
- 质量证书 – 批号 27525023
- 质量证书 – 批号 25825043