Falcon® 5 mL 聚苯乙烯圆底管,带细胞筛网按扣盖,25/包,500/箱
产品编号352235


Falcon® 12x75mm试管配有细胞筛网盖,可方便地制备实验室样本,适合流式细胞分析应用。双位置按扣盖中整合了35 µm尼龙网,可用于收集分离的样本,以便在流式细胞仪中进行下游操作。不含RNase/DNase。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 352235 |
数量/包 | 25 /包 |
数量/箱 | 500 /箱 |
品牌 | Falcon® |
管子式样 | 测试 |
盖颜色 | 蓝色 |
刻度 | 没有 |
容量 | 5 mL |
外径 | 12 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21525028
- 质量证书 – 批号 21225006
- 质量证书 – 批号 20825002
- 质量证书 – 批号 20025601
- 质量证书 – 批号 19825601
- 质量证书 – 批号 13625601
- 质量证书 – 批号 13325025
- 质量证书 – 批号 13325024
- 质量证书 – 批号 13225032
- 质量证书 – 批号 13225031
- 质量证书 – 批号 11225013
- 质量证书 – 批号 11125012
- 质量证书 – 批号 09725601
- 质量证书 – 批号 07025601
- 质量证书 – 批号 06525035
- 质量证书 – 批号 06125020
- 质量证书 – 批号 06025091
- 质量证书 – 批号 05125003
- 质量证书 – 批号 04525601
- 质量证书 – 批号 02425013
- 质量证书 – 批号 02325008
- 质量证书 – 批号 01225601
- 质量证书 – 批号 00225164
- 质量证书 – 批号 00225163
- 质量证书 – 批号 00125130
- 质量证书 – 批号 35124601
- 质量证书 – 批号 33624289
- 质量证书 – 批号 33624288
- 质量证书 – 批号 32424102
- 质量证书 – 批号 32424101