Falcon® 14 mL 高透PP圆底管,带刻度和按扣盖,无菌,25/包,500/箱
产品编号352059
Falcon® 17x100mm、14 mL高透明度聚丙烯 (PP) 圆底管的额定RCF为3,000xg。每支试管带有蓝色印制刻度和白色书写区。这种无菌试管配有聚乙烯双位置 (透气和全封闭) 按扣盖,以25支/包、500支/箱的包装方式出售。不含RNase/DNase。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 352059 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 管子式样 | 测试 |
| 盖式样 | 弹扣盖 |
| 盖颜色 | 本色 |
| 刻度 | 是 |
| 容量 | 14 mL |
| 无菌 | 是 |
| 外径 | 17 mm |
| Product Material | 聚丙烯 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25026107
- 质量证书 – 批号 19626042
- 质量证书 – 批号 19026028
- 质量证书 – 批号 18926025
- 质量证书 – 批号 18426050
- 质量证书 – 批号 18326021
- 质量证书 – 批号 18226025
- 质量证书 – 批号 17726047
- 质量证书 – 批号 16626109
- 质量证书 – 批号 16126032
- 质量证书 – 批号 15926103
- 质量证书 – 批号 15426029
- 质量证书 – 批号 15326023
- 质量证书 – 批号 15226074
- 质量证书 – 批号 14226052
- 质量证书 – 批号 14226051
- 质量证书 – 批号 14226018
- 质量证书 – 批号 14126028
- 质量证书 – 批号 14026025
- 质量证书 – 批号 13926031
- 质量证书 – 批号 13826088
- 质量证书 – 批号 13326039
- 质量证书 – 批号 13226044
- 质量证书 – 批号 13126094
- 质量证书 – 批号 12826065
- 质量证书 – 批号 12026010
- 质量证书 – 批号 11826045
- 质量证书 – 批号 11826044
- 质量证书 – 批号 11826022
- 质量证书 – 批号 11626013