Falcon® 5 mL 聚苯乙烯圆底管,不带盖,非灭菌,1000/袋,1000/箱
产品编号352008


Falcon® 12x75mm、5 mL聚苯乙烯圆底管的额定RCF为1,400xg。这种非灭菌试管采用1,000支/袋的大包装。不含RNase/DNase。
- 在实验方案中广泛使用和引用
- 无菌,无热原检测结果低于0.1 EU/mL

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 352008 |
数量/包 | 1000 /包 |
数量/箱 | 1000 /箱 |
品牌 | Falcon® |
管子式样 | 测试 |
刻度 | 没有 |
容量 | 5 mL |
外径 | 12 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 16025227
- 质量证书 – 批号 16025226
- 质量证书 – 批号 16025225
- 质量证书 – 批号 16025224
- 质量证书 – 批号 16025223
- 质量证书 – 批号 16025222
- 质量证书 – 批号 16025221
- 质量证书 – 批号 15625601
- 质量证书 – 批号 15425601
- 质量证书 – 批号 15225601
- 质量证书 – 批号 13525026
- 质量证书 – 批号 13325027
- 质量证书 – 批号 13125601
- 质量证书 – 批号 13125020
- 质量证书 – 批号 12925027
- 质量证书 – 批号 12725035
- 质量证书 – 批号 12525027
- 质量证书 – 批号 09725601
- 质量证书 – 批号 09625018
- 质量证书 – 批号 09325015
- 质量证书 – 批号 09225009
- 质量证书 – 批号 08625601
- 质量证书 – 批号 07625601
- 质量证书 – 批号 07625081
- 质量证书 – 批号 07625080
- 质量证书 – 批号 07025601
- 质量证书 – 批号 05725601
- 质量证书 – 批号 04825190
- 质量证书 – 批号 04525601
- 质量证书 – 批号 04225005