Falcon® 14 mL 聚苯乙烯圆底管,带按扣盖,无菌,125/包,1000/箱
产品编号352051


Falcon® 17x100mm、14 mL聚苯乙烯圆底管的额定RCF为1,400xg。这种无菌试管配有聚乙烯双位置 (透气和全封闭) 按扣盖,以25支/包、500支/箱的包装方式出售。不含RNase/DNase。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 352051 |
数量/包 | 125 /包 |
数量/箱 | 1000 /箱 |
品牌 | Falcon® |
管子式样 | 测试 |
盖颜色 | 本色 |
刻度 | 没有 |
容量 | 14 mL |
无菌 | 是 |
外径 | 17 mm |
Product Material | 聚苯乙烯 |
应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 18425019
- 质量证书 – 批号 18225024
- 质量证书 – 批号 16025177
- 质量证书 – 批号 16025176
- 质量证书 – 批号 16025175
- 质量证书 – 批号 16025174
- 质量证书 – 批号 15025009
- 质量证书 – 批号 13225035
- 质量证书 – 批号 12525026
- 质量证书 – 批号 09625016
- 质量证书 – 批号 09425013
- 质量证书 – 批号 08325100
- 质量证书 – 批号 07625065
- 质量证书 – 批号 06925078
- 质量证书 – 批号 34824010
- 质量证书 – 批号 34424017
- 质量证书 – 批号 34124020
- 质量证书 – 批号 34024012
- 质量证书 – 批号 33924016
- 质量证书 – 批号 33324025
- 质量证书 – 批号 33024071
- 质量证书 – 批号 32724057
- 质量证书 – 批号 32624028
- 质量证书 – 批号 32424089
- 质量证书 – 批号 32024024
- 质量证书 – 批号 31624067
- 质量证书 – 批号 30924044
- 质量证书 – 批号 29224030
- 质量证书 – 批号 29124034
- 质量证书 – 批号 28824114