Falcon® 5 mL 聚苯乙烯圆底管,不带盖,无菌,125/包,1000/箱
产品编号352052
Falcon® 12x75mm、5 mL聚苯乙烯圆底管的额定RCF为1,400xg。这种无菌试管以125支/包、1,000支/箱的包装方式出售。不含RNase/DNase。
- 在实验方案中广泛使用和引用
- 无菌,无热原检测结果低于0.1 EU/mL
鉴于目前市场上对该产品的需求量较大,所公布的发货日期可能有误。请联系客户支持部,了解当前供货情况。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 352052 |
| 数量/包 | 125 /包 |
| 数量/箱 | 1000 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 管子式样 | 测试 |
| 刻度 | 没有 |
| 容量 | 5 mL |
| 无菌 | 是 |
| 外径 | 12 mm |
| Product Material | 聚苯乙烯 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 14526059
- 质量证书 – 批号 14226041
- 质量证书 – 批号 14126032
- 质量证书 – 批号 14026601
- 质量证书 – 批号 14026027
- 质量证书 – 批号 13926035
- 质量证书 – 批号 13826093
- 质量证书 – 批号 10226016
- 质量证书 – 批号 09726025
- 质量证书 – 批号 09626072
- 质量证书 – 批号 09526011
- 质量证书 – 批号 09126023
- 质量证书 – 批号 07626601
- 质量证书 – 批号 07326044
- 质量证书 – 批号 07226039
- 质量证书 – 批号 07126069
- 质量证书 – 批号 07026073
- 质量证书 – 批号 06926601
- 质量证书 – 批号 06926060
- 质量证书 – 批号 05626025
- 质量证书 – 批号 03826021
- 质量证书 – 批号 03726025
- 质量证书 – 批号 03626021
- 质量证书 – 批号 03526032
- 质量证书 – 批号 03326032
- 质量证书 – 批号 03226002
- 质量证书 – 批号 01426045
- 质量证书 – 批号 01326038
- 质量证书 – 批号 01226071
- 质量证书 – 批号 01026601