Falcon® 14 mL 聚苯乙烯圆底管,带按扣盖,无菌,25/包,500/箱
产品编号352057
Falcon® 14 mL圆底聚苯乙烯管,带按扣盖,无菌,25/包,500/箱,额定RCF为1,400xg。这种无菌试管配有聚乙烯双位置 (透气和全封闭) 按扣盖,以25支/包、500支/箱的包装方式出售。不含RNase/DNase。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 352057 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 管子式样 | 测试 |
| 盖颜色 | 本色 |
| 刻度 | 没有 |
| 容量 | 14 mL |
| 无菌 | 是 |
| 外径 | 17 mm |
| Product Material | 聚苯乙烯 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 12826060
- 质量证书 – 批号 12726039
- 质量证书 – 批号 12626039
- 质量证书 – 批号 12526028
- 质量证书 – 批号 12226019
- 质量证书 – 批号 12226018
- 质量证书 – 批号 10026036
- 质量证书 – 批号 09926035
- 质量证书 – 批号 09526010
- 质量证书 – 批号 09426007
- 质量证书 – 批号 09126022
- 质量证书 – 批号 07526055
- 质量证书 – 批号 07126071
- 质量证书 – 批号 07126067
- 质量证书 – 批号 07026076
- 质量证书 – 批号 07026071
- 质量证书 – 批号 06926059
- 质量证书 – 批号 06826106
- 质量证书 – 批号 06326081
- 质量证书 – 批号 05826009
- 质量证书 – 批号 04326025
- 质量证书 – 批号 04326023
- 质量证书 – 批号 04226026
- 质量证书 – 批号 04126029
- 质量证书 – 批号 04026051
- 质量证书 – 批号 03526031
- 质量证书 – 批号 03426029
- 质量证书 – 批号 03326038
- 质量证书 – 批号 01426026
- 质量证书 – 批号 01226050