Falcon® 5 mL 聚苯乙烯圆底管,带按扣盖,无菌,25/包,500/箱
产品编号352058
Falcon® 5 mL圆底聚苯乙烯管,带按扣盖,无菌,25/包,500/箱,额定RCF为1,400xg。这种无菌试管配有聚乙烯双位置 (透气和全封闭) 按扣盖,以25支/包、500支/箱的包装方式出售。不含RNase/DNase。
- 在实验方案中广泛使用和引用
- 双位置按扣盖可防止样本损失且易于操作
- 无菌,无热原检测结果低于0.1 EU/mL
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 352058 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 管子式样 | 测试 |
| 盖颜色 | 本色 |
| 刻度 | 没有 |
| 容量 | 5 mL |
| 外径 | 12 mm |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 15026601
- 质量证书 – 批号 12426128
- 质量证书 – 批号 12226020
- 质量证书 – 批号 10626026
- 质量证书 – 批号 10526027
- 质量证书 – 批号 08326601
- 质量证书 – 批号 08226120
- 质量证书 – 批号 06326601
- 质量证书 – 批号 06126093
- 质量证书 – 批号 05326015
- 质量证书 – 批号 05226016
- 质量证书 – 批号 05126016
- 质量证书 – 批号 05026020
- 质量证书 – 批号 04926028
- 质量证书 – 批号 04826023
- 质量证书 – 批号 01326021
- 质量证书 – 批号 01226051
- 质量证书 – 批号 00526601
- 质量证书 – 批号 35125601
- 质量证书 – 批号 34625015
- 质量证书 – 批号 30425004
- 质量证书 – 批号 30325005
- 质量证书 – 批号 30225008
- 质量证书 – 批号 30125004
- 质量证书 – 批号 30025020
- 质量证书 – 批号 28825601
- 质量证书 – 批号 26825029
- 质量证书 – 批号 25725008
- 质量证书 – 批号 25625011
- 质量证书 – 批号 25025601