Axygen® 0.6 mL Maxymum Recovery® Snaplock微量离心管,聚丙烯,透明,非灭菌,500支/包,10包/箱
产品编号MCT-060-L-C
Axygen® 0.6 mL MaxyClear微量离心管有多种颜色可选,可提供无菌和Maxymum Recovery® 表面离心管。所有Axygen Snaplock微量离心管均具有便于标记的磨砂盖表面以及便于书写的侧面磨砂标记区,且管盖中心带有穿孔口。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MCT-060-L-C |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 5000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 容量 | 0.6 mL |
| 管子式样 | 微量离心机 |
| 顶部式样 | 弹扣盖 |
| 最高RCF | 14000 xg |
| 刻度 | 是 |
| 刻度间隔 | 0.1 mL |
| 颜色 | 透明 |
| 盖式样 | 弹扣盖 |
| 无菌 | 否 |
| 刻度范围 | 0.1 - 0.6 mL |
| 应用 | 诊断 |
| Product Material | 聚丙烯 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23126035
- 质量证书 – 批号 23026034
- 质量证书 – 批号 19026015
- 质量证书 – 批号 13426022
- 质量证书 – 批号 13326038
- 质量证书 – 批号 13226043
- 质量证书 – 批号 10526012
- 质量证书 – 批号 10426022
- 质量证书 – 批号 06226070
- 质量证书 – 批号 06226044
- 质量证书 – 批号 25525009
- 质量证书 – 批号 25425011
- 质量证书 – 批号 04825223
- 质量证书 – 批号 04825185
- 质量证书 – 批号 04825184
- 质量证书 – 批号 04825183
- 质量证书 – 批号 33024050
- 质量证书 – 批号 26423020
- 质量证书 – 批号 18523025
- 质量证书 – 批号 12823028
- 质量证书 – 批号 12823027
- 质量证书 – 批号 12523029
- 质量证书 – 批号 07323010
- 质量证书 – 批号 07223012
- 质量证书 – 批号 07223002
- 质量证书 – 批号 07123011
- 质量证书 – 批号 06623023
- 质量证书 – 批号 04823034
- 质量证书 – 批号 01123041
- 质量证书 – 批号 00923018