Axygen® 1.5mL自立式螺旋盖微量离心管和管盖,带O型圈,聚丙烯,透明盖,非灭菌
Product NumberSCT-150-SS-C
Axygen® 1.5 mL自立式螺旋盖离心管配有密封紧密的螺旋盖。
- 可承受的最大RCF为20,000 x g
- 螺旋盖带O型圈,可确保有效密封并防止蒸发
- 不含RNase/DNase,无热原
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | SCT-150-SS-C |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 4000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 容量 | 1.5 mL |
| 管子式样 | 微量离心机 |
| 顶部式样 | 螺旋盖 |
| 最高RCF | 20000 xg |
| 刻度 | 没有 |
| Color | Clear |
| Cap Style | Screw cap |
| Cap Color | Clear |
| Sterile | No |
| Self Standing | Yes |
| Application | Diagnostics |
| Product Material | Polypropylene |
Specifications Documents