Axygen® 2.0 mL自立式螺旋盖离心管,不带盖,聚丙烯,透明,非灭菌,500管/包,8包/箱
产品编号ST-200-SS
不带盖的Axygen® 自立式螺旋盖离心管。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | ST-200-SS |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 4000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 容量 | 2 mL |
| 顶部式样 | 螺旋盖 |
| 最高RCF | 20000 xg |
| 刻度 | 没有 |
| 颜色 | 透明 |
| 无菌 | 否 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 28826413
- 质量证书 – 批号 28726413
- 质量证书 – 批号 25326413
- 质量证书 – 批号 23426413
- 质量证书 – 批号 22926413
- 质量证书 – 批号 22526413
- 质量证书 – 批号 21626842
- 质量证书 – 批号 21326842
- 质量证书 – 批号 20826842
- 质量证书 – 批号 20526842
- 质量证书 – 批号 19526037
- 质量证书 – 批号 18226842
- 质量证书 – 批号 17426037
- 质量证书 – 批号 15226037
- 质量证书 – 批号 12126413
- 质量证书 – 批号 11826413
- 质量证书 – 批号 11426413