Costar® 0.65 mL低吸附按扣盖微量离心管,聚丙烯,非灭菌,500/箱
产品编号3206
这种Costar® 0.65 mL低吸附微量离心管利用键合型聚合物来降低对蛋白质和核酸的吸附,提高样本回收率。由自然色 (未着色) 聚丙烯制成,不含RNase/DNase。-非灭菌产品,可高压蒸汽灭菌。-外壁带有刻度和磨砂书写区,便于样本识别。-可靠的密封设计,管盖可重复开关。-平顶盖,便于标记。-可承受的最大离心力为17,000xg
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3206 |
数量/包 | 500 /包 |
数量/箱 | 500 /箱 |
品牌 | Corning® |
容量 | 0.65 mL |
管子式样 | 微量离心机 |
底部式样 | 锥形 |
顶部式样 | 弹扣盖 |
最高RCF | 17000 xg |
刻度 | 是 |
颜色 | 本色 |
盖式样 | 弹扣盖 |
盖材料 | 聚丙烯 |
盖颜色 | 本色 |
无菌 | 否 |
自立式 | 没有 |
特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 22124000
- 质量证书 – 批号 21924000
- 质量证书 – 批号 19824000
- 质量证书 – 批号 17824000
- 质量证书 – 批号 13524000
- 质量证书 – 批号 12224000
- 质量证书 – 批号 09324000
- 质量证书 – 批号 07824000
- 质量证书 – 批号 06624000
- 质量证书 – 批号 05224000
- 质量证书 – 批号 02224000
- 质量证书 – 批号 34523000
- 质量证书 – 批号 33223000
- 质量证书 – 批号 32023000
- 质量证书 – 批号 25623000
- 质量证书 – 批号 25023000
- 质量证书 – 批号 23623000
- 质量证书 – 批号 22323000
- 质量证书 – 批号 20923000
- 质量证书 – 批号 18423000
- 质量证书 – 批号 15623000
- 质量证书 – 批号 15023000
- 质量证书 – 批号 13523000
- 质量证书 – 批号 10223000
- 质量证书 – 批号 09423000
- 质量证书 – 批号 08723000
- 质量证书 – 批号 07323000
- 质量证书 – 批号 27222000
- 质量证书 – 批号 23722000
- 质量证书 – 批号 17122000