Costar® 1.7 mL低吸附按扣盖微量离心管,聚丙烯,非灭菌,250/箱
产品编号3207
这种Costar® 1.7 mL低吸附微量离心管利用键合型聚合物来降低对蛋白质和核酸的吸附,提高样本回收率。由自然色 (未着色) 聚丙烯制成,不含RNase/DNase。-非灭菌产品,可高压蒸汽灭菌。-外壁带有刻度和磨砂书写区,便于样本识别。-可靠的密封设计,管盖可重复开关。-平顶盖,便于标记。-可承受的最大离心力为17,000xg
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3207 |
| 数量/包 | 250 /包 |
| 数量/箱 | 250 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 1.7 mL |
| 管子式样 | 微量离心机 |
| 底部式样 | 锥形 |
| 顶部式样 | 弹扣盖 |
| 最高RCF | 17000 xg |
| 刻度 | 是 |
| 颜色 | 本色 |
| 盖式样 | 弹扣盖 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖颜色 | 本色 |
| 无菌 | 否 |
| 自立式 | 没有 |
| 特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 29026000
- 质量证书 – 批号 25726000
- 质量证书 – 批号 25326000
- 质量证书 – 批号 23226000
- 质量证书 – 批号 23126000
- 质量证书 – 批号 22926000
- 质量证书 – 批号 22626000
- 质量证书 – 批号 20926000
- 质量证书 – 批号 20326000
- 质量证书 – 批号 17726000
- 质量证书 – 批号 17526000
- 质量证书 – 批号 15326000
- 质量证书 – 批号 13426000
- 质量证书 – 批号 13326000
- 质量证书 – 批号 10626000
- 质量证书 – 批号 09126000
- 质量证书 – 批号 05826000
- 质量证书 – 批号 05626000
- 质量证书 – 批号 02926000
- 质量证书 – 批号 02826000
- 质量证书 – 批号 00226000
- 质量证书 – 批号 36425000
- 质量证书 – 批号 32225000
- 质量证书 – 批号 31825000
- 质量证书 – 批号 29025000
- 质量证书 – 批号 28825000
- 质量证书 – 批号 25525000
- 质量证书 – 批号 25325000
- 质量证书 – 批号 19825000
- 质量证书 – 批号 19725000