Corning® 500 mL方形聚碳酸酯储液瓶,带45 mm盖
产品编号431432
Corning® 方形聚碳酸酯储液瓶使用更方便,在架子上或高压釜中占用更少的空间 (13-20%),适用于混合、取样和储存。注意: 这些方形聚碳酸酯瓶不应与瓶顶过滤装置一起使用,也不可用于其他涉及真空压力的应用,否则可能会破损。高压蒸汽灭菌后切勿立即拧紧瓶盖,冷却过程中产生的真空压力可能会导致瓶体破损。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431432 |
| 数量/包 | 12 /包 |
| 数量/箱 | 24 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 500 mL |
| 颈式样 | 广口 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 盖式样 | 螺旋盖 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 底部形状 | 正方形 |
| 包装 | 单独包装 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 螺纹光洁度 | 45 |
| 刻度间隔 | 50 mL |
| 底部特性 | 带刻度 |
| 特性 | 一次性 |
| 无菌 | 是 |
| 刻度范围 | 100 - 500 mL |
| 应用 | 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19926013
- 质量证书 – 批号 16926012
- 质量证书 – 批号 16126011
- 质量证书 – 批号 16126010
- 质量证书 – 批号 15826009
- 质量证书 – 批号 13226008
- 质量证书 – 批号 12626007
- 质量证书 – 批号 08326005
- 质量证书 – 批号 07426002
- 质量证书 – 批号 06526004
- 质量证书 – 批号 06426003
- 质量证书 – 批号 00226001
- 质量证书 – 批号 33625031
- 质量证书 – 批号 32925030
- 质量证书 – 批号 30625029
- 质量证书 – 批号 22425027
- 质量证书 – 批号 20925026
- 质量证书 – 批号 20525025
- 质量证书 – 批号 19525024
- 质量证书 – 批号 17925023
- 质量证书 – 批号 16225022
- 质量证书 – 批号 14825021
- 质量证书 – 批号 12825020
- 质量证书 – 批号 12725019
- 质量证书 – 批号 12425018
- 质量证书 – 批号 10625017
- 质量证书 – 批号 10225016
- 质量证书 – 批号 09825015
- 质量证书 – 批号 09325014
- 质量证书 – 批号 08825013