Corning® 50 mL管架,适合锥形底离心管
产品编号4365
这种聚苯乙烯泡沫管架可放25支康宁50 mL锥形底塑料离心管。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4365 |
| 数量/包 | 20 /包 |
| 数量/箱 | 20 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 25 管 |
| 管子式样 | 离心机 |
| 颜色 | 白色 |
| 无菌 | 否 |
| 管架 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24426031
- 质量证书 – 批号 23726015
- 质量证书 – 批号 16926003
- 质量证书 – 批号 13926015
- 质量证书 – 批号 11826006
- 质量证书 – 批号 06726004
- 质量证书 – 批号 04526008
- 质量证书 – 批号 01926036
- 质量证书 – 批号 32725010
- 质量证书 – 批号 26925006
- 质量证书 – 批号 20325019
- 质量证书 – 批号 16725061
- 质量证书 – 批号 14325018
- 质量证书 – 批号 11225023
- 质量证书 – 批号 07225135
- 质量证书 – 批号 04825081
- 质量证书 – 批号 01525538
- 质量证书 – 批号 19724095
- 质量证书 – 批号 17624063
- 质量证书 – 批号 05824026
- 质量证书 – 批号 02924014
- 质量证书 – 批号 35523018
- 质量证书 – 批号 24923027
- 质量证书 – 批号 29022066
- 质量证书 – 批号 28322071
- 质量证书 – 批号 26922036
- 质量证书 – 批号 24122035
- 质量证书 – 批号 12922036
- 质量证书 – 批号 30720146
- 质量证书 – 批号 17620015