text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 500 mL聚丙烯离心管,带密封盖和汲取管,无菌,1/袋,2/箱

产品编号11750

电子邮件

Corning® 500 mL聚丙烯 (PP) 无菌封闭系统离心管为预先组装的产品,采用独立双套袋包装。管盖上有两个端口:一个端口接0.2 µm滤芯,另一个端口接耐化学腐蚀性可热封软管,末端有公鲁尔接头。汲取管一直延伸到培养瓶底部,便于实现无菌移液。 这种离心管适合需要对大量样本进行离心的应用。有关康宁塑料离心管的物理和化学特性以及重要的安全使用建议,请参阅我们的技术信息列表。

  • 本产品必须与管垫 (货号431124,适合500mL离心管) 一起使用,除非离心机转子已有适合的V形底管垫。
  • 高密度聚乙烯密封盖
  • 最大RCF为6,000xg。
  • 无菌且经认证无热原
  • 额外提供用于离心的管盖

  • Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

    了解更多。

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    详情
    产品编号   11750
    数量/包   1 /包  
    数量/箱   2 /箱  
    品牌   Corning®  
    管子式样   离心机  
    底部式样   锥形  
    颈式样   短  
    顶部式样   带螺纹  
    盖式样   插塞密封  
    盖材料   高密度聚乙烯  
    盖颜色   橙色  
    刻度   没有  
    容量   500 mL  
    无菌   是  
    产品规格文件