Falcon® 50 mL高透PP离心管,锥形底,无菌,25/袋,500/箱
产品编号352070
Falcon® 50 mL高透明度聚丙烯 (PP) 锥形离心管的额定RCF为16,000xg。这种无菌离心管的包装方式为25/袋、500/箱。不含RNase/DNase。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 352070 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 容量 | 50 mL |
| 管子式样 | 离心机 |
| 底部式样 | 锥形 |
| 最高RCF | 16000 xg |
| 刻度 | 是 |
| 刻度间隔 | 2.5 mL |
| 颜色 | 透明 |
| 盖式样 | 平顶 |
| 盖材料 | 聚乙烯 |
| 盖颜色 | 蓝色 |
| 无菌 | 是 |
| 自立式 | 没有 |
| 外径 | 30 |
| 长度 | 115 mm |
| 管架 | 否 |
| 应用 | 诊断 |
| Product Material | 聚丙烯 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25926601
- 质量证书 – 批号 25426601
- 质量证书 – 批号 24926601
- 质量证书 – 批号 24726004
- 质量证书 – 批号 24526006
- 质量证书 – 批号 24426601
- 质量证书 – 批号 24026036
- 质量证书 – 批号 23826601
- 质量证书 – 批号 23626072
- 质量证书 – 批号 23426601
- 质量证书 – 批号 23326011
- 质量证书 – 批号 23226013
- 质量证书 – 批号 23126016
- 质量证书 – 批号 23026015
- 质量证书 – 批号 22926601
- 质量证书 – 批号 22926097
- 质量证书 – 批号 22526011
- 质量证书 – 批号 22426601
- 质量证书 – 批号 22426011
- 质量证书 – 批号 22326010
- 质量证书 – 批号 22226066
- 质量证书 – 批号 21926007
- 质量证书 – 批号 21926006
- 质量证书 – 批号 21826601
- 质量证书 – 批号 21826004
- 质量证书 – 批号 21726009
- 质量证书 – 批号 21726008
- 质量证书 – 批号 21626010
- 质量证书 – 批号 21526079
- 质量证书 – 批号 21526078