text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 175 mL PP离心管,锥形底,带密封螺旋盖,无菌,8/袋,48/箱

Product Number352076

E-mail

Falcon® 175 mL聚丙烯 (PP) 锥形离心管的额定RCF为7,500xg。这种无菌离心管配有聚乙烯密封螺旋盖,包装方式为 8/袋、48/箱。

  • 175 mL容量:外径约为61mm;长度约为118mm
  • 经过γ-辐照灭菌
  • 模制刻度
  • 聚乙烯密封螺旋盖


Details
Product Number   352076
パック入数   8 / パック  
ケース入数   48 / ケース  
ブランド   Falcon®  
容量   175 mL  
使用用途   遠心  
最大RCF   7500 xg  
カラー   クリア  
キャップスタイル   スクリューキャップ  
キャップカラー   青  
滅菌   Yes  
外径   61  
長さ   118 mm  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents