Falcon® 50 mL高透PP离心管,锥形底,无菌,25/管架,500/箱
产品编号352098
Falcon® 50 mL高透明度聚丙烯 (PP) 锥形离心管的额定RCF为16,000xg。这种无菌离心管的包装方式为25/管架、500/箱。不含RNase/DNase。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 352098 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 容量 | 50 mL |
| 管子式样 | 离心机 |
| 底部式样 | 锥形 |
| 最高RCF | 16000 xg |
| 刻度 | 是 |
| 刻度间隔 | 2.5 mL |
| 颜色 | 透明 |
| 盖式样 | 平顶 |
| 盖材料 | 聚乙烯 |
| 盖颜色 | 蓝色 |
| 无菌 | 是 |
| 自立式 | 没有 |
| 外径 | 30 |
| 长度 | 115 mm |
| 管架 | 是 |
| 应用 | 诊断 |
| Product Material | 聚丙烯 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 29426009
- 质量证书 – 批号 29326008
- 质量证书 – 批号 29326007
- 质量证书 – 批号 29226046
- 质量证书 – 批号 28926601
- 质量证书 – 批号 28926006
- 质量证书 – 批号 27326001
- 质量证书 – 批号 27226001
- 质量证书 – 批号 27126025
- 质量证书 – 批号 26826004
- 质量证书 – 批号 26826003
- 质量证书 – 批号 26826002
- 质量证书 – 批号 26726008
- 质量证书 – 批号 26626009
- 质量证书 – 批号 26526014
- 质量证书 – 批号 26426078
- 质量证书 – 批号 24126601
- 质量证书 – 批号 23626073
- 质量证书 – 批号 23326010
- 质量证书 – 批号 23326009
- 质量证书 – 批号 23226012
- 质量证书 – 批号 23126015
- 质量证书 – 批号 23026014
- 质量证书 – 批号 22926096
- 质量证书 – 批号 22626008
- 质量证书 – 批号 22626007
- 质量证书 – 批号 22526010
- 质量证书 – 批号 22426010
- 质量证书 – 批号 22326009
- 质量证书 – 批号 22226065