Falcon® 15 mL聚苯乙烯离心管,锥形底,带圆顶密封螺旋盖,无菌,50/支架,500/箱
产品编号352099
Falcon® 15 mL聚苯乙烯锥形离心管的额定RCF为1,800xg。这种无菌离心管配有聚乙烯圆顶密封螺旋盖,包装方式为50/支架、500/箱。不含RNase/DNase。
- 近似尺寸:外径17mm;长度120mm
- 经过γ-辐照灭菌,无细胞毒性且无热原
- 深蓝色印制刻度和白色书写区
- 聚乙烯圆顶密封螺旋盖可整圈提供可靠密封
- 管架可分为两部分
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车