Falcon® 离心管衬垫 (适合175 mL和225 mL锥形离心管,带提出器)
产品编号352090

衬垫和提取器可与175 mL和225 mL锥形离心管 (货号352075和352076) 配套使用。非灭菌。8/箱。
材质管垫:聚丙烯提出器:不锈钢

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 352090 |
数量/包 | 8 /包 |
数量/箱 | 8 /箱 |
品牌 | Falcon® |
产品规格文件