Axygen® 替换装吸头系统,200 µL,带刻度,盒装,透明,非灭菌,96个吸头/盒,10盒/包,5包/箱
产品编号RFL-222-C
Axygen® 替换装吸头系统包含耐用的吸头盒,可轻松地手动替换,且可高压蒸汽灭菌。这种半透明吸头盒包括带颜色标识的支架,便于吸头识别,不含RNase/DNase。有多种不同颜色可选,提供大包装或盒装。
- 不含RNase/DNase
- 无热原
- 半透明吸头盒便于查看吸头
- 带颜色标识的支架便于吸头识别
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | RFL-222-C |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 96支吸头/盒,10盒/包,5包/箱 |
| 容量 | 200 µL |
| 最大容量/孔 | 200 µL |
| 容积范围 | 1 - 200 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | 没有 |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | 是 |
| Product Material | 聚丙烯 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 30225080
- 质量证书 – 批号 29425080
- 质量证书 – 批号 28425080
- 质量证书 – 批号 27625080
- 质量证书 – 批号 23825080
- 质量证书 – 批号 22925080
- 质量证书 – 批号 22625080
- 质量证书 – 批号 21125080
- 质量证书 – 批号 20525080
- 质量证书 – 批号 20025080
- 质量证书 – 批号 19525080
- 质量证书 – 批号 19325080
- 质量证书 – 批号 17825080
- 质量证书 – 批号 17125080
- 质量证书 – 批号 16925080
- 质量证书 – 批号 16725080
- 质量证书 – 批号 15625080
- 质量证书 – 批号 15325080
- 质量证书 – 批号 13325080
- 质量证书 – 批号 12725080
- 质量证书 – 批号 12525080
- 质量证书 – 批号 11825080
- 质量证书 – 批号 11425080
- 质量证书 – 批号 11125080
- 质量证书 – 批号 08825080
- 质量证书 – 批号 08325080
- 质量证书 – 批号 07825080
- 质量证书 – 批号 05325080
- 质量证书 – 批号 05025080
- 质量证书 – 批号 04125080