Axygen® 1000 µL移液器吸头,宽口,透明,非灭菌,大包装,1000个吸头/包,5包/箱
产品编号T-1005-WB-C


Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器,可与大多数常见品牌的移液器兼容。这种聚丙烯吸头无热原且不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。 (T-1005-WB-C-L的推荐替代产品)
- 这种聚丙烯吸头无热原且不含RNase/DNase。
- 无热原
- 宽口

散装手工吸头的树脂使用量比盒装产品平均减少56%。
已添加至购物车
详情
产品编号 | T-1005-WB-C |
数量/包 | 1000 /包 |
数量/箱 | 5000 /箱 |
品牌 | Axygen® |
包装规格 | 1,000支吸头/包,5包/箱 |
容量 | 1000 µL |
容积范围 | 100 - 1000 µL |
过滤器 | 没有 |
Sterile | No |
Autoclavable | Yes |
Color | Clear |
产品规格文件