Axygen® 200 µL Maxymum Recovery® 通用移液器吸头,斜尖,透明,非灭菌,1000个吸头/包,20包/箱
Product NumberT-200-C-L
Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器。这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | T-200-C-L |
| 数量/包 | 1000 /包 |
| 数量/箱 | 20000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 1,000支吸头/包,20包/箱 |
| 容量 | 200 µL |
| 容积范围 | 1 - 200 µL |
| 过滤器 | 没有 |
| Sterile | No |
| Autoclavable | Yes |
| Color | Clear |
Specifications Documents