Axygen® 200 µL通用移液器吸头,斜尖,铰链式吸头盒,黄色,无菌,96个吸头/盒,10盒/包,5包/箱
产品编号T-200-Y-R-S
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | T-200-Y-R-S |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 容量 | 200 µL |
| 容积范围 | 1 - 200 µL |
| 过滤器 | 没有 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| 颜色 | 黄色 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 34425001
- 质量证书 – 批号 33625001
- 质量证书 – 批号 32225001
- 质量证书 – 批号 30725001
- 质量证书 – 批号 28425001
- 质量证书 – 批号 27225001
- 质量证书 – 批号 27025001
- 质量证书 – 批号 24725001
- 质量证书 – 批号 24425001
- 质量证书 – 批号 23125001
- 质量证书 – 批号 22625001
- 质量证书 – 批号 22425001
- 质量证书 – 批号 22025001
- 质量证书 – 批号 19125001
- 质量证书 – 批号 14225001
- 质量证书 – 批号 10925001
- 质量证书 – 批号 10525001
- 质量证书 – 批号 10225001
- 质量证书 – 批号 09825001
- 质量证书 – 批号 09225001
- 质量证书 – 批号 08925001
- 质量证书 – 批号 08525001
- 质量证书 – 批号 07625001
- 质量证书 – 批号 07425001
- 质量证书 – 批号 07225001
- 质量证书 – 批号 06025001
- 质量证书 – 批号 05625001
- 质量证书 – 批号 05125001
- 质量证书 – 批号 05025001
- 质量证书 – 批号 00125001