Axygen® 200 µL通用移液器吸头,斜尖,黄色,非灭菌,1000个吸头/包,20包/箱
产品编号T-200-Y


Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器。这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | T-200-Y |
数量/包 | 1000 /包 |
数量/箱 | 20000 /箱 |
品牌 | Axygen® |
包装规格 | 1,000支吸头/包,20包/箱 |
容量 | 200 µL |
容积范围 | 1 - 200 µL |
无菌 | 否 |
颜色 | 黄色 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19925004
- 质量证书 – 批号 19625010
- 质量证书 – 批号 19325008
- 质量证书 – 批号 19025010
- 质量证书 – 批号 18725008
- 质量证书 – 批号 18425011
- 质量证书 – 批号 17825009
- 质量证书 – 批号 17525021
- 质量证书 – 批号 16525005
- 质量证书 – 批号 16425005
- 质量证书 – 批号 16125009
- 质量证书 – 批号 15725018
- 质量证书 – 批号 15225029
- 质量证书 – 批号 14925026
- 质量证书 – 批号 14825021
- 质量证书 – 批号 14825019
- 质量证书 – 批号 14525017
- 质量证书 – 批号 14225031