Axygen® 200 µL移液器吸头,宽口,铰链式吸头盒,透明,无菌,96个吸头/盒,10盒/包,5包/箱
产品编号T-205-WB-C-R-S
Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器。这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。
(T-205-WB-C-L-R-S的推荐替代产品)
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | T-205-WB-C-R-S |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 96支吸头/盒,10盒/包,5包/箱 |
| 容量 | 200 µL |
| 容积范围 | 1 - 200 µL |
| 无菌 | 是 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 30025097
- 质量证书 – 批号 29425097
- 质量证书 – 批号 27125097
- 质量证书 – 批号 26625097
- 质量证书 – 批号 26225097
- 质量证书 – 批号 19525097
- 质量证书 – 批号 16225097
- 质量证书 – 批号 15925097
- 质量证书 – 批号 15225097
- 质量证书 – 批号 12725097
- 质量证书 – 批号 06425097
- 质量证书 – 批号 05925097
- 质量证书 – 批号 03425097
- 质量证书 – 批号 36224097
- 质量证书 – 批号 35524097
- 质量证书 – 批号 31024097
- 质量证书 – 批号 30924097
- 质量证书 – 批号 30324097
- 质量证书 – 批号 25324097
- 质量证书 – 批号 24824097
- 质量证书 – 批号 24624097
- 质量证书 – 批号 24124097
- 质量证书 – 批号 22724097
- 质量证书 – 批号 15524097
- 质量证书 – 批号 12024097
- 质量证书 – 批号 11524097
- 质量证书 – 批号 11324097
- 质量证书 – 批号 10924097
- 质量证书 – 批号 08024097
- 质量证书 – 批号 00824097