Axygen® 100 µL Maxymum Recovery® 通用带滤芯吸头,透明,无菌,盒装,96个吸头/盒,10盒/包,5包/箱
产品编号TF-100-L-R-S

Axygen® 带滤芯防气溶胶吸头极其适合DNA扩增和微生物学应用,在这些应用中,极微量的污染便会导致结果失效。滤芯可以在吸头内形成物理屏障,抑制并阻挡气溶胶,从而防止样本间的交叉污染。每个聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂,采用自动操作方式插入吸头,以避免核酸酶污染。这种吸头采用带盖的底部密封吸头盒包装,以防止污染,并可提供灭菌形式。
- 不含RNase/DNase
- 无热原
- Maxymum Recovery技术可实现超低滞留和高产量
- 无菌
已添加至购物车
详情
产品编号 | TF-100-L-R-S |
数量/包 | 960 /包 |
数量/箱 | 4800 /箱 |
品牌 | Axygen® |
包装规格 | 96支吸头/盒,10盒/包,5包/箱 |
容量 | 100 µL |
容积范围 | 1 - 100 µL |
应用 | 诊断 |
过滤器 | 是 |
无菌 | 是 |
可高压灭菌 | 没有 |
Product Material | 聚丙烯 |
颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24725308
- 质量证书 – 批号 23325482
- 质量证书 – 批号 19825482
- 质量证书 – 批号 18725482
- 质量证书 – 批号 17725308
- 质量证书 – 批号 12825482
- 质量证书 – 批号 12525482
- 质量证书 – 批号 12125482
- 质量证书 – 批号 11425482
- 质量证书 – 批号 10825308
- 质量证书 – 批号 07625482
- 质量证书 – 批号 07225308
- 质量证书 – 批号 07025482
- 质量证书 – 批号 05325482
- 质量证书 – 批号 05025081
- 质量证书 – 批号 04725482
- 质量证书 – 批号 04325482
- 质量证书 – 批号 04325081
- 质量证书 – 批号 03825482
- 质量证书 – 批号 03425482
- 质量证书 – 批号 02225482
- 质量证书 – 批号 02225308
- 质量证书 – 批号 35424482
- 质量证书 – 批号 34224308
- 质量证书 – 批号 34124308
- 质量证书 – 批号 33624482
- 质量证书 – 批号 33124482
- 质量证书 – 批号 31324482
- 质量证书 – 批号 31024482
- 质量证书 – 批号 30924482