Axygen® 10 µL微量Gilson P2/P10型带滤芯吸头,透明,无菌,盒装,96个吸头/盒,10盒/包,5包/箱
产品编号TF-300-R-S
Axygen® 带滤芯防气溶胶吸头极其适合DNA扩增和微生物学应用,在这些应用中,极微量的污染便会导致结果失效。滤芯可以在吸头内形成物理屏障,抑制并阻挡气溶胶,从而防止样本间的交叉污染。每个聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂,采用自动操作方式插入吸头,以避免核酸酶污染。这种吸头采用带盖的底部密封吸头盒包装,以防止污染,并可提供灭菌形式。
- 不含RNase/DNase
- 无热原
- 无菌
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TF-300-R-S |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 96支吸头/盒,10盒/包,5包/箱 |
| 容量 | 10 µL |
| 容积范围 | 0.5 - 10 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | 是 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| Product Material | 聚丙烯 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 00826001
- 质量证书 – 批号 36025001
- 质量证书 – 批号 31425001
- 质量证书 – 批号 31125001
- 质量证书 – 批号 29525001
- 质量证书 – 批号 27025001
- 质量证书 – 批号 26825001
- 质量证书 – 批号 23625001
- 质量证书 – 批号 20425001
- 质量证书 – 批号 19725326
- 质量证书 – 批号 19225326
- 质量证书 – 批号 17825001
- 质量证书 – 批号 17625294
- 质量证书 – 批号 17525294
- 质量证书 – 批号 17425294
- 质量证书 – 批号 15225294
- 质量证书 – 批号 14925294
- 质量证书 – 批号 14325294
- 质量证书 – 批号 11725326
- 质量证书 – 批号 11225326
- 质量证书 – 批号 10525326
- 质量证书 – 批号 10025326
- 质量证书 – 批号 09925001
- 质量证书 – 批号 08625001
- 质量证书 – 批号 07825294
- 质量证书 – 批号 07625294
- 质量证书 – 批号 06725326
- 质量证书 – 批号 06325326
- 质量证书 – 批号 05825326
- 质量证书 – 批号 05225294