Axygen® 300 µL通用带滤芯吸头,透明,非灭菌,大包装,1000个吸头/包,10包/箱
产品编号TF-350
Axygen® 带滤芯防气溶胶吸头极其适合DNA扩增和微生物学应用,在这些应用中,极微量的污染便会导致结果失效。滤芯可以在吸头内形成物理屏障,抑制并阻挡气溶胶,从而防止样本间的交叉污染。每个聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂,采用自动操作方式插入吸头,以避免核酸酶污染。这种吸头采用带盖的底部密封吸头盒包装,以防止污染,并可提供灭菌形式。
- 不含RNase/DNase
- 无热原
散装手工吸头的树脂使用量比盒装产品平均减少71%。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TF-350 |
| 数量/包 | 1000 /包 |
| 数量/箱 | 10000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 1,000支吸头/包,10包/箱 |
| 容量 | 300 µL |
| 容积范围 | 1 - 300 µL |
| 过滤器 | 是 |
| Sterile | No |
| Autoclavable | No |
| Color | Clear |
产品规格文件