Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 50 µL Maxymum Recovery® 通用带滤芯吸头,透明,无菌,盒装,96个吸头/盒,10盒/包,5包/箱
产品编号TF-50-L-R-S
Axygen® 带滤芯防气溶胶吸头极其适合DNA扩增和微生物学应用,在这些应用中,极微量的污染便会导致结果失效。滤芯可以在吸头内形成物理屏障,抑制并阻挡气溶胶,从而防止样本间的交叉污染。每个聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂,采用自动操作方式插入吸头,以避免核酸酶污染。这种吸头采用带盖的底部密封吸头盒包装,以防止污染,并可提供灭菌形式。
- 不含RNase/DNase
- 无热原
- Maxymum Recovery技术可实现超低滞留和高产量
- 无菌
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TF-50-L-R-S |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 96支吸头/盒,10盒/包,5包/箱 |
| 容量 | 50 µL |
| 容积范围 | 0.5 - 50 µL |
| 过滤器 | 是 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 30625482
- 质量证书 – 批号 18725482
- 质量证书 – 批号 24224482
- 质量证书 – 批号 17124482
- 质量证书 – 批号 24123482
- 质量证书 – 批号 34422482
- 质量证书 – 批号 34222482
- 质量证书 – 批号 28922482
- 质量证书 – 批号 28422482
- 质量证书 – 批号 08422482
- 质量证书 – 批号 03822482
- 质量证书 – 批号 03520482
- 质量证书 – 批号 02820482
- 质量证书 – 批号 33419482
- 质量证书 – 批号 29919482
- 质量证书 – 批号 29419482
- 质量证书 – 批号 22919482
- 质量证书 – 批号 18519482
- 质量证书 – 批号 16719482
- 质量证书 – 批号 16119482
- 质量证书 – 批号 09319081
- 质量证书 – 批号 03919482
- 质量证书 – 批号 34318081
- 质量证书 – 批号 32718081
- 质量证书 – 批号 31918081
- 质量证书 – 批号 14418482
- 质量证书 – 批号 14218482
- 质量证书 – 批号 12618482
- 质量证书 – 批号 05218482
- 质量证书 – 批号 02618482