text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 10 µL微量带滤芯移液器吸头,透明,非灭菌,加长,大包装

产品编号TXLF-10

电子邮件

Axygen® 带滤芯防气溶胶吸头极其适合DNA扩增和微生物学应用,在这些应用中,极微量的污染便会导致结果失效。滤芯可以在吸头内形成物理屏障,抑制并阻挡气溶胶,从而防止样本间的交叉污染。所有Axygen带滤芯吸头均不含RNase/DNase且无热原。这种吸头采用带盖的底部密封吸头盒包装,以防止污染,并可提供灭菌形式。

  • 无热原
  • 超微量加长透明移液器吸头适用于Pipetman P2/P10和Eppendorf Research/Reference
  • Maxymum Recovery技术可实现超低滞留


详情
产品编号   TXLF-10
数量/包   1000 /包  
数量/箱   10000 /箱  
品牌   Axygen®  
包装规格   1,000支吸头/包,10包/箱  
容量   10 µL  
容积范围   0.5 - 10 µL  
应用   诊断  
无菌   否  
颜色   透明  
产品规格文件