Axygen® 10 µL Maxymum Recovery® 移液器吸头,带滤芯,透明,无菌,加长,盒装
产品编号TXLF-10-L-R-S
Axygen® 带滤芯防气溶胶吸头极其适合DNA扩增和微生物学应用,在这些应用中,极微量的污染便会导致结果失效。滤芯可以在吸头内形成物理屏障,抑制并阻挡气溶胶,从而防止样本间的交叉污染。每个聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂,采用自动操作方式插入吸头,以避免核酸酶污染。这种吸头采用带盖的底部密封吸头盒包装,以防止污染,并可提供灭菌形式。
- 无热原
- 超微量加长透明移液器吸头适用于Pipetman P2/P10和Eppendorf Research/Reference
- Maxymum Recovery技术可实现超低滞留和高产量
- 无菌
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TXLF-10-L-R-S |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 96支吸头/盒,10盒/包,5包/箱 |
| 容量 | 10 µL |
| 最大容量/孔 | 10 µL |
| 容积范围 | 0.5 - 10 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | 是 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| Product Material | 聚丙烯 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 32425144
- 质量证书 – 批号 27825144
- 质量证书 – 批号 27225144
- 质量证书 – 批号 26125144
- 质量证书 – 批号 23525144
- 质量证书 – 批号 22725144
- 质量证书 – 批号 20625144
- 质量证书 – 批号 17825144
- 质量证书 – 批号 17625144
- 质量证书 – 批号 17225144
- 质量证书 – 批号 15525144
- 质量证书 – 批号 13625144
- 质量证书 – 批号 12725144
- 质量证书 – 批号 12625144
- 质量证书 – 批号 09325144
- 质量证书 – 批号 07625144
- 质量证书 – 批号 07025144
- 质量证书 – 批号 06025144
- 质量证书 – 批号 05025144
- 质量证书 – 批号 04325144
- 质量证书 – 批号 34824144
- 质量证书 – 批号 34424144
- 质量证书 – 批号 33924144
- 质量证书 – 批号 33724144
- 质量证书 – 批号 33324144
- 质量证书 – 批号 33124144
- 质量证书 – 批号 30224144
- 质量证书 – 批号 29824144
- 质量证书 – 批号 29524144
- 质量证书 – 批号 28824144