Axygen® 10 µL微量移液器吸头,带滤芯,透明,无菌,加长,盒装
产品编号TXLF-10-R-S
This item will be discontinued in mid 2026. Suggested Replacement: PTXLF-10-R-S.
Axygen® 带滤芯防气溶胶吸头极其适合DNA扩增和微生物学应用,在这些应用中,极微量的污染便会导致结果失效。滤芯可以在吸头内形成物理屏障,抑制并阻挡气溶胶,从而防止样本间的交叉污染。每个聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂,采用自动操作方式插入吸头,以避免核酸酶污染。这种吸头采用带盖的底部密封吸头盒包装,以防止污染,并可提供灭菌形式。
- 无热原
- 微量
- 无菌
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TXLF-10-R-S |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 96支吸头/盒,10盒/包,5包/箱 |
| 容量 | 10 µL |
| 最大容量/孔 | 10 µL |
| 容积范围 | 0.5 - 10 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | 是 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| Product Material | 聚丙烯 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 30425144
- 质量证书 – 批号 24025144
- 质量证书 – 批号 19125144
- 质量证书 – 批号 14125144
- 质量证书 – 批号 11925144
- 质量证书 – 批号 11325144
- 质量证书 – 批号 11225144
- 质量证书 – 批号 10025144
- 质量证书 – 批号 08825144
- 质量证书 – 批号 08125144
- 质量证书 – 批号 05025144
- 质量证书 – 批号 03425144
- 质量证书 – 批号 00325144
- 质量证书 – 批号 36224144
- 质量证书 – 批号 35524144
- 质量证书 – 批号 32624144
- 质量证书 – 批号 31924144
- 质量证书 – 批号 31324144
- 质量证书 – 批号 31224144
- 质量证书 – 批号 23224144
- 质量证书 – 批号 22824144
- 质量证书 – 批号 22524144
- 质量证书 – 批号 21824144
- 质量证书 – 批号 21124144
- 质量证书 – 批号 20424144
- 质量证书 – 批号 19924144
- 质量证书 – 批号 27523144
- 质量证书 – 批号 21122427
- 质量证书 – 批号 20622427
- 质量证书 – 批号 20322427