Axygen® 10 µL Maxymum Recovery® 移液器吸头,Gilson型,不带滤芯,透明,多层盒装
产品编号T-300-L-STK
Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器,可与大多数常见品牌的移液器兼容。这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | T-300-L-STK |
| 数量/包 | 480 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 96支吸头/盒,5盒/叠,10叠/箱 |
| 容量 | 10 µL |
| 容积范围 | 0.5 - 10 µL |
| 过滤器 | 没有 |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 22925294
- 质量证书 – 批号 16925326
- 质量证书 – 批号 04425326
- 质量证书 – 批号 35524294
- 质量证书 – 批号 24824326
- 质量证书 – 批号 29723294
- 质量证书 – 批号 26223326
- 质量证书 – 批号 22723326
- 质量证书 – 批号 31922294
- 质量证书 – 批号 00721326
- 质量证书 – 批号 18520326
- 质量证书 – 批号 02920294
- 质量证书 – 批号 29119294
- 质量证书 – 批号 24219079
- 质量证书 – 批号 20619294
- 质量证书 – 批号 18419294
- 质量证书 – 批号 14319079
- 质量证书 – 批号 32718294
- 质量证书 – 批号 23618294