text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 10 µL微量移液器吸头,不带滤芯,透明,无菌,盒装

Product NumberT-300-R-S

E-mail

Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器。这种聚丙烯吸头无热原且不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。

  • 这种聚丙烯吸头无热原且不含RNase/DNase。
  • 无热原
  • 微量
  • Maxymum Recovery技术可实现超低滞留
  • 无菌


Details
Product Number   T-300-R-S
数量/包   960 /包  
数量/箱   4800 /箱  
品牌   Axygen®  
包装规格   96支吸头/盒,10盒/包,5包/箱  
容量   10 µL  
容积范围   0.5 - 10 µL  
过滤器   没有  
Sterile   Yes  
Autoclavable   No  
Color   Clear  
Specifications Documents