Axygen® 10 µL Microvolume Pipet Tips, Non-Filtered, Clear, Sterile, Rack Pack
产品编号T-300-R-S
Axygen® Universal Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors. These polypropylene tips are nonpyrogenic and RNase-/DNase-free. They are available in Maxymum Recovery, beveled, nonsterile, sterile, non-filtered, and other features for specialized applications. Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
- These polypropylene tips are RNase-/DNase-free.
- Nonpyrogenic
- Microvolume
- Maxymum Recovery technology for ultra-low retention
- Sterile
- Compatible with Eppendorf® pipettors
- Eppendorf® is a registered trademark of Eppendorf SE.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | T-300-R-S |
| Qty./Pk | 960 / Pk |
| Qty./Cs | 4800 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Packaging Format | 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packs/Cs |
| Capacity | 10 µL |
| Volume Range | 0.5 - 10 µL |
| Filter | No |
| Sterile | Yes |
| Autoclavable | No |
| Color | Clear |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 31025001
- 质量证书 – 批号 30425001
- 质量证书 – 批号 29825001
- 质量证书 – 批号 28325001
- 质量证书 – 批号 25525001
- 质量证书 – 批号 23025001
- 质量证书 – 批号 22525294
- 质量证书 – 批号 22325294
- 质量证书 – 批号 21825001
- 质量证书 – 批号 19525001
- 质量证书 – 批号 14225001
- 质量证书 – 批号 11325001
- 质量证书 – 批号 11225001
- 质量证书 – 批号 07625294
- 质量证书 – 批号 06725326
- 质量证书 – 批号 06025001
- 质量证书 – 批号 05325001
- 质量证书 – 批号 05225294
- 质量证书 – 批号 04625001
- 质量证书 – 批号 03825001
- 质量证书 – 批号 03525326
- 质量证书 – 批号 03025326
- 质量证书 – 批号 01825001
- 质量证书 – 批号 00825294
- 质量证书 – 批号 00625001
- 质量证书 – 批号 35224001
- 质量证书 – 批号 34924001
- 质量证书 – 批号 33624001
- 质量证书 – 批号 33424326
- 质量证书 – 批号 33424001