Axygen® 20 µL Maxymum Recovery® 超微量移液器吸头,不带滤芯,透明,盒装,96个吸头/盒,10盒/包,5包/箱
产品编号T-400-L-R
Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器,可与大多数常见品牌的移液器兼容。这种聚丙烯吸头不含RNase/DNase且无热原。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。
- 不含RNase/DNase
- 无热原
- Maxymum Recovery技术可实现超低滞留和高产量
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | T-400-L-R |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 96支吸头/盒,10盒/包,5包/箱 |
| 容量 | 20 µL |
| 容积范围 | 0.5 - 20 µL |
| 过滤器 | 没有 |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | 是 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件