Axygen® 20 µL Maxymum Recovery® 超微量移液器吸头,不带滤芯,透明,无菌,盒装,96个吸头/盒,10盒/包,5包/箱
产品编号T-400-L-R-S
Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器,可与大多数常见品牌的移液器兼容。这种聚丙烯吸头经认证不含RNase/DNase且无热原。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | T-400-L-R-S |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 96支吸头/盒,10盒/包,5包/箱 |
| 容量 | 20 µL |
| 容积范围 | 0.5 - 20 µL |
| 过滤器 | 没有 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 33025001
- 质量证书 – 批号 22325001
- 质量证书 – 批号 21325002
- 质量证书 – 批号 21325001
- 质量证书 – 批号 18025001
- 质量证书 – 批号 13525078
- 质量证书 – 批号 11525001
- 质量证书 – 批号 03725001
- 质量证书 – 批号 34424001
- 质量证书 – 批号 21824001
- 质量证书 – 批号 17624001
- 质量证书 – 批号 03024001
- 质量证书 – 批号 21923001
- 质量证书 – 批号 03123536
- 质量证书 – 批号 03023536
- 质量证书 – 批号 02923001
- 质量证书 – 批号 35922001
- 质量证书 – 批号 35322536
- 质量证书 – 批号 34422536
- 质量证书 – 批号 31422536
- 质量证书 – 批号 30022001
- 质量证书 – 批号 29322536
- 质量证书 – 批号 28922536
- 质量证书 – 批号 25822001
- 质量证书 – 批号 13022001
- 质量证书 – 批号 07522001
- 质量证书 – 批号 32621001
- 质量证书 – 批号 24321078
- 质量证书 – 批号 23121001
- 质量证书 – 批号 20821001