text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 10 µL Maxymum Recovery® 移液器吸头,不带滤芯,透明,无菌,加长,盒装,96个吸头/盒,10盒/包,5包/箱

Product NumberTXL-10-L-R-S

E-mail


Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器,可与大多数常见品牌的移液器兼容。这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。

  • 这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。
  • 无热原
  • 微量
  • Maxymum Recovery技术可实现超低滞留和高产量
  • 无菌



  • Details
    Product Number   TXL-10-L-R-S
    Qty./Pk   960 / Pk  
    Qty./Cs   4800 / Cs  
    Brand   Axygen®  
    Packaging Format   96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packs/Cs  
    Capacity   10 µL  
    Volume Range   0.1 - 10 µL  
    Filter   No  
    Sterile   Yes  
    Autoclavable   No  
    Color   Clear  
    Specifications Documents