Axygen® MultiRack移液吸头,10 µL,加长,盒装,无菌
产品编号MR-10XT-R-S
Axygen® MultiRack吸头采用便捷的铰链式吸头盒包装,有助于在使用过程中减少空气污染物对吸头的污染。每个吸头盒均单独密封。优质的聚丙烯吸头盒可重复使用且可高压蒸汽灭菌。可用Axygen® MultiRack替换吸头套件重新装载,以节省成本和塑料用量。坚固的吸头盒可避免意外倾倒,易于关闭的盖锁有助于防止在关闭时打翻吸头。透明吸头盒和带颜色标识支架便于识别尺寸。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MR-10XT-R-S |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装 | 铰链式盒子 |
| 包装规格 | 960支吸头/包,5包/箱 |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 最大容量 | 10 µL |
| 容积范围 | 0.1 - 10 µL |
| 过滤器 | No |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | No |
| Deck Color | Yellow |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23626000
- 质量证书 – 批号 23226000
- 质量证书 – 批号 22326000
- 质量证书 – 批号 21026000
- 质量证书 – 批号 19426000
- 质量证书 – 批号 10726000
- 质量证书 – 批号 08626000
- 质量证书 – 批号 06526000
- 质量证书 – 批号 03726000
- 质量证书 – 批号 02326000
- 质量证书 – 批号 02126000
- 质量证书 – 批号 13325000
- 质量证书 – 批号 10725000
- 质量证书 – 批号 10025000
- 质量证书 – 批号 30222000
- 质量证书 – 批号 26222000
- 质量证书 – 批号 25522000
- 质量证书 – 批号 21522000
- 质量证书 – 批号 15422000
- 质量证书 – 批号 34921000
- 质量证书 – 批号 31121000
- 质量证书 – 批号 30621000
- 质量证书 – 批号 26121000
- 质量证书 – 批号 22121000
- 质量证书 – 批号 12621000
- 质量证书 – 批号 04821000
- 质量证书 – 批号 34020000
- 质量证书 – 批号 26119000
- 质量证书 – 批号 22619000
- 质量证书 – 批号 21119000