Axygen® MultiRack移液吸头,200 µL,盒装,无菌
产品编号MR-200-R-S
Axygen® MultiRack吸头采用便捷的铰链式吸头盒包装,有助于在使用过程中减少空气污染物对吸头的污染。每个吸头盒均单独密封。优质的聚丙烯吸头盒可重复使用且可高压蒸汽灭菌。可用Axygen® MultiRack替换吸头套件重新装载,以节省成本和塑料用量。坚固的吸头盒可避免意外倾倒,易于关闭的盖锁有助于防止在关闭时打翻吸头。透明吸头盒和带颜色标识支架便于识别尺寸。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MR-200-R-S |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装 | 铰链式盒子 |
| 包装规格 | 960支吸头/包,5包/箱 |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 最大容量 | 200 µL |
| 容积范围 | 1 - 200 µL |
| 过滤器 | No |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | No |
| Deck Color | Yellow |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23226000
- 质量证书 – 批号 17726000
- 质量证书 – 批号 08226000
- 质量证书 – 批号 04226000
- 质量证书 – 批号 00226000
- 质量证书 – 批号 34725000
- 质量证书 – 批号 33725000
- 质量证书 – 批号 31025000
- 质量证书 – 批号 28925000
- 质量证书 – 批号 24525000
- 质量证书 – 批号 21925000
- 质量证书 – 批号 20625000
- 质量证书 – 批号 16425000
- 质量证书 – 批号 15425000
- 质量证书 – 批号 14925000
- 质量证书 – 批号 13825000
- 质量证书 – 批号 10025000
- 质量证书 – 批号 06225000
- 质量证书 – 批号 05225000
- 质量证书 – 批号 04425000
- 质量证书 – 批号 03825000
- 质量证书 – 批号 03025000
- 质量证书 – 批号 35324000
- 质量证书 – 批号 34024000
- 质量证书 – 批号 32724000
- 质量证书 – 批号 32624000
- 质量证书 – 批号 29922000
- 质量证书 – 批号 27322000
- 质量证书 – 批号 27122000
- 质量证书 – 批号 27022000