Axygen® MultiRack移液吸头,1000 µL,加长,带滤芯,Maxymum Recovery表面,盒装,无菌
产品编号MRF-1000XT-L-R-S
(This is the suggested replacement for GEN3-1000-L-R-S.)
Axygen® MultiRack Maxymum Recovery® 吸头可带或不带防气溶胶滤芯。Axygen® Maxymum Recovery技术可形成疏水性表面,有助于提高准确度和精度,同时降低表面张力和样本损耗。这种吸头专为需要完全回收液体溶液的实验室应用而设计,如低浓度DNA、部分蛋白质和粘性液体 (甘油、Triton-X™ 等)。Axygen® MultiRack Maxymum Recovery吸头有多种尺寸可选,提供带滤芯和灭菌规格。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MRF-1000XT-L-R-S |
| 数量/包 | 768 /包 |
| 数量/箱 | 3840 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 768支吸头/包,5包/箱 |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 容量 | 1250 µL |
| 最大容量 | 1250 µL |
| 容积范围 | 50 - 1250 µL |
| 过滤器 | 是 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| Deck Color | Blue |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 00326000
- 质量证书 – 批号 35325000
- 质量证书 – 批号 32925000
- 质量证书 – 批号 32225000
- 质量证书 – 批号 30425000
- 质量证书 – 批号 29025000
- 质量证书 – 批号 27325000
- 质量证书 – 批号 25625000
- 质量证书 – 批号 25525000
- 质量证书 – 批号 22025000
- 质量证书 – 批号 19625000
- 质量证书 – 批号 15825000
- 质量证书 – 批号 13925000
- 质量证书 – 批号 12825000
- 质量证书 – 批号 12225000
- 质量证书 – 批号 11825000
- 质量证书 – 批号 11425000
- 质量证书 – 批号 11225000
- 质量证书 – 批号 10525000
- 质量证书 – 批号 09425000
- 质量证书 – 批号 09125000
- 质量证书 – 批号 08425000
- 质量证书 – 批号 07525000
- 质量证书 – 批号 06525000
- 质量证书 – 批号 29624000
- 质量证书 – 批号 21322000
- 质量证书 – 批号 17822000
- 质量证书 – 批号 16022000
- 质量证书 – 批号 15822000
- 质量证书 – 批号 15722000