Axygen® MultiRack移液吸头,1000 µL,加长,带滤芯,盒装,无菌
产品编号MRF-1000XT-R-S
Axygen® MultiRack带滤芯吸头具有惰性疏水屏障,可防止移液器污染。过滤材料不含浸出物,孔径小于20微米,可有效阻挡气溶胶,避免浸出物污染珍贵样本。Axygen® MultiRack带滤芯吸头有多种规格可选。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MRF-1000XT-R-S |
| 数量/包 | 768 /包 |
| 数量/箱 | 3840 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装 | 铰链式盒子 |
| 包装规格 | 768支吸头/包,5包/箱 |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 最大容量 | 1250 µL |
| 容积范围 | 50 - 1250 µL |
| 过滤器 | Yes |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | No |
| Deck Color | Blue |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 27226000
- 质量证书 – 批号 24526000
- 质量证书 – 批号 23026000
- 质量证书 – 批号 17626000
- 质量证书 – 批号 15226000
- 质量证书 – 批号 13926000
- 质量证书 – 批号 07226000
- 质量证书 – 批号 06326000
- 质量证书 – 批号 04426000
- 质量证书 – 批号 03026000
- 质量证书 – 批号 02926000
- 质量证书 – 批号 31025000
- 质量证书 – 批号 27725000
- 质量证书 – 批号 25325000
- 质量证书 – 批号 22025000
- 质量证书 – 批号 20925000
- 质量证书 – 批号 15825000
- 质量证书 – 批号 14225000
- 质量证书 – 批号 13925000
- 质量证书 – 批号 12925000
- 质量证书 – 批号 12525000
- 质量证书 – 批号 11825000
- 质量证书 – 批号 11125000
- 质量证书 – 批号 10025000
- 质量证书 – 批号 04125000
- 质量证书 – 批号 16622000
- 质量证书 – 批号 16222000
- 质量证书 – 批号 16122000
- 质量证书 – 批号 15922000
- 质量证书 – 批号 15522000