Axygen® MultiRack移液吸头,10 µL,加长,带滤芯,Maxymum Recovery表面,盒装,无菌
产品编号MRF-10XT-L-R-S
(This is the suggested replacement for GEN3-10-L-R-S.)
Axygen® MultiRack Maxymum Recovery® 吸头可带或不带防气溶胶滤芯。Axygen® Maxymum Recovery技术可形成疏水性表面,有助于提高准确度和精度,同时降低表面张力和样本损耗。这种吸头专为需要完全回收液体溶液的实验室应用而设计,如低浓度DNA、部分蛋白质和粘性液体 (甘油、Triton-X™ 等)。Axygen® MultiRack Maxymum Recovery吸头有多种尺寸可选,提供带滤芯和灭菌规格。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MRF-10XT-L-R-S |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 960支吸头/包,5包/箱 |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 容量 | 10 µL |
| 最大容量 | 10 µL |
| 容积范围 | 0.1 - 10 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | 是 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| 颜色 | 红色 |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 35625000
- 质量证书 – 批号 34625000
- 质量证书 – 批号 31825000
- 质量证书 – 批号 31125000
- 质量证书 – 批号 30825000
- 质量证书 – 批号 29425000
- 质量证书 – 批号 29025000
- 质量证书 – 批号 28325000
- 质量证书 – 批号 27425000
- 质量证书 – 批号 25225000
- 质量证书 – 批号 14325000
- 质量证书 – 批号 13625000
- 质量证书 – 批号 13225000
- 质量证书 – 批号 11325000
- 质量证书 – 批号 10025000
- 质量证书 – 批号 09425000
- 质量证书 – 批号 09025000
- 质量证书 – 批号 07925000
- 质量证书 – 批号 06225000
- 质量证书 – 批号 05525000
- 质量证书 – 批号 04425000
- 质量证书 – 批号 03725000
- 质量证书 – 批号 02425000
- 质量证书 – 批号 36524000
- 质量证书 – 批号 35224000
- 质量证书 – 批号 34024000
- 质量证书 – 批号 33724000
- 质量证书 – 批号 32424000
- 质量证书 – 批号 31324000
- 质量证书 – 批号 30924000