Axygen® MultiRack移液吸头,10 µL,加长,盒装,无菌
产品编号MRF-10XT-R-S
Axygen® MultiRack带滤芯吸头具有惰性疏水屏障,可防止移液器污染。过滤材料不含可浸出物,孔径小于20微米,可有效阻挡气溶胶,避免浸出物污染珍贵样本。Axygen® MultiRack带滤芯吸头有多种规格可选。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MRF-10XT-R-S |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装 | 铰链式盒子 |
| 包装规格 | 960支吸头/包,5包/箱 |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 最大容量 | 10 µL |
| 容积范围 | 0.1 - 10 µL |
| 过滤器 | Yes |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | No |
| Deck Color | Red |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25326000
- 质量证书 – 批号 23626000
- 质量证书 – 批号 19426000
- 质量证书 – 批号 16326000
- 质量证书 – 批号 15526000
- 质量证书 – 批号 14726000
- 质量证书 – 批号 10626000
- 质量证书 – 批号 04926000
- 质量证书 – 批号 03726000
- 质量证书 – 批号 03526000
- 质量证书 – 批号 02126000
- 质量证书 – 批号 00726000
- 质量证书 – 批号 32325000
- 质量证书 – 批号 32125000
- 质量证书 – 批号 30225000
- 质量证书 – 批号 28325000
- 质量证书 – 批号 27425000
- 质量证书 – 批号 25825000
- 质量证书 – 批号 23225000
- 质量证书 – 批号 22325000
- 质量证书 – 批号 27122000
- 质量证书 – 批号 26922000
- 质量证书 – 批号 26322000
- 质量证书 – 批号 24322000
- 质量证书 – 批号 21922000
- 质量证书 – 批号 21622000
- 质量证书 – 批号 16822000
- 质量证书 – 批号 15822000
- 质量证书 – 批号 15522000
- 质量证书 – 批号 15422000