Axygen® MultiRack移液吸头,200 µL,加长,带滤芯,Maxymum Recovery表面,盒装,无菌
产品编号MRF-200XT-L-R-S
Axygen® MultiRack Maxymum Recovery® 吸头可带或不带防气溶胶滤芯。Axygen® Maxymum Recovery技术可形成疏水性表面,有助于提高准确度和精度,同时降低表面张力和样本损耗。这种吸头专为需要完全回收液体溶液的实验室应用而设计,如低浓度DNA、部分蛋白质和粘性液体 (甘油、Triton-X™ 等)。Axygen® MultiRack Maxymum Recovery吸头有多种尺寸可选,提供带滤芯和灭菌规格。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MRF-200XT-L-R-S |
| 数量/包 | 768 /包 |
| 数量/箱 | 3840 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 768支吸头/包,5包/箱 |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 容量 | 200 µL |
| 最大容量 | 200 µL |
| 容积范围 | 1 - 200 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | 是 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| 颜色 | 黄色 |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 01226000
- 质量证书 – 批号 00726000
- 质量证书 – 批号 36425000
- 质量证书 – 批号 32425000
- 质量证书 – 批号 32125000
- 质量证书 – 批号 31025000
- 质量证书 – 批号 30325000
- 质量证书 – 批号 29725000
- 质量证书 – 批号 29425000
- 质量证书 – 批号 28425000
- 质量证书 – 批号 26825000
- 质量证书 – 批号 26025000
- 质量证书 – 批号 25125000
- 质量证书 – 批号 22725000
- 质量证书 – 批号 31222000
- 质量证书 – 批号 30322000
- 质量证书 – 批号 29922000
- 质量证书 – 批号 28622000
- 质量证书 – 批号 28522000
- 质量证书 – 批号 27522000
- 质量证书 – 批号 26922000
- 质量证书 – 批号 25722000
- 质量证书 – 批号 21322000
- 质量证书 – 批号 07022000
- 质量证书 – 批号 01322000
- 质量证书 – 批号 32621000
- 质量证书 – 批号 32021000
- 质量证书 – 批号 26321000
- 质量证书 – 批号 05821000
- 质量证书 – 批号 05621000